Przewód sterowniczy readycable® według normy Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1, przewód podstawowy, PVC 6,8 x d

MAT9710014 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Extremely flex-resistant braid of tinned copper wires 3. Pressure extruded, gusset-filling PVC mixture 4. Mechanically superior TPE or PVC mixture 5. Fine stranded wire conductor of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9710014 product image
1. Pressure extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Extremely flex-resistant braid of tinned copper wires 3. Pressure extruded, gusset-filling PVC mixture 4. Mechanically superior TPE or PVC mixture 5. Fine stranded wire conductor of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
  • Do ciężkich zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny z PVC
  • Ekran ogólny
  • Niepodtrzymujący palenia, FT4
  • Bez silikonu
  • Odporność na UV
  • Odporne na oleje (zgodnie z normą DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitMAT9710014
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa