Przewód sterowniczy readycable® według normy Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1, przewód podstawowy, PVC 7,5 x d

MAT9712102 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded PVC mixture 2. Flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure-extruded, gusset-filling PVC mixture 4. Mechanically high-quality TPE mixture 5. Fine-wire stranded made of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9712102 product image
1. Pressure extruded PVC mixture 2. Flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure-extruded, gusset-filling PVC mixture 4. Mechanically high-quality TPE mixture 5. Fine-wire stranded made of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
  • Do zastosowań ze średnimi obciążeniami
  • Płaszcz zewnętrzny z PVC
  • Ekran ogólny
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Bez silikonu
  • Brak olejoodporności
  • CFRIP®
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitMAT9712102
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa