readycable® encoder cable suitable for Sigmatek iF-R0-300-xxx-0-00, basic cable, PVC 7.5xd

MAT9722901 product image
igus-icon-lupe
1. Low-adhesion, highly abrasion-resistant PVC-based mixture 2. Extremely flexurally strong, tinned copper braided shield 3. Foil taping over the external layer 4. 2 cores each wound with short pitch length 5. Very finely stranded special conductor
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9722901 product image
1. Low-adhesion, highly abrasion-resistant PVC-based mixture 2. Extremely flexurally strong, tinned copper braided shield 3. Foil taping over the external layer 4. 2 cores each wound with short pitch length 5. Very finely stranded special conductor
  • Do ciężkich zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny z PVC
  • Odporne na oleje (zgodnie z normą DIN EN 50363-4-1)
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Bez silikonu
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitMAT9722901

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa