Przewód BUS'owy readycable® odpowiedni dla B&R iX67CA0E41.xxxx, przewód podstawowy PUR 12,5 x d

MAT9730104 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded PUR mixture 2. Flexible strong braiding made of tinned copper wires 3. Plastic fleece 4. Aluminium-coated plastic foil 5. Plastic foil 6. Plastic blind element 7. Mechanically high-quality TPE mixture (according to bus specification) 8. Fine-wire strand in especially flexible version made of bare copper wires<br /> 
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9730104 product image
1. Pressure extruded PUR mixture 2. Flexible strong braiding made of tinned copper wires 3. Plastic fleece 4. Aluminium-coated plastic foil 5. Plastic foil 6. Plastic blind element 7. Mechanically high-quality TPE mixture (according to bus specification) 8. Fine-wire strand in especially flexible version made of bare copper wires<br /> 
  • Do zastosowań wiążących się ze średnimi obciążeniami
  • Płaszcz zewnętrzny z PUR
  • Ekran ogólny
  • Odporne na chłodziwo
  • Odporne na nacięcia
  • Olejoodporne (zgodnie z DIN EN 50363-10-2)
  • Do 4 lat gwarancji
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9730104
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa