Przewód sygnałowy readycable® według normy Siemens 6FX_002-2DC20, przewód podstawowy, PVC 10 x d

MAT9741505 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Overall shield: Extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Banding: plastic foil 4. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture 5. Conductor: fine-stranded special conductor in highly flexible design made of tinned copper wires. 6. Strain relief: high tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9741505 product image
1. Outer jacket: pressure extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Overall shield: Extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Banding: plastic foil 4. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture 5. Conductor: fine-stranded special conductor in highly flexible design made of tinned copper wires. 6. Strain relief: high tensile strength centre element
  • Do zastosowań ze średnimi obciążeniami
  • Płaszcz zewnętrzny z PVC
  • Odporne na oleje (zgodnie z normą DIN EN 50363-4-1)
  • Bez silikonu
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9741505
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa