Serwoprzewód readycable® według normy Baumüller 326600 (5 m), przewód podstawowy 36 A, PVC 10 x d

MAT9750250 product image
igus-icon-lupe
  • Do zastosowań wiążących się ze średnimi obciążeniami
  • Płaszcz zewnętrzny: PVC
  • Olejoodporny zgodnie z DIN EN 50363-4-1
  • Bez silikonu
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Ekran ogólny
  • Klasa chainflex®: 4.2.2.1
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9750250
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa