Serwoprzewód readycable® według normy Siemens 6FX_002-5DA05, przedłużacz, PVC 10 x d

MAT9751509 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Overall shield: flexible braiding of tinned copper wires. 3. Banding: plastic fleece 4. Filler: plastic yarn 5. Core insulation: mechanically high-quality, particularly low-capacity TPE mixture 6. Conductor: particularly bend-resistant design made from bare copper wires 7. Element banding: plastic foil 8. Shield film: aluminium-coated plastic foil 9. Element shield: flexural-resistant braiding of tinned copper wires. 10. Strain relief: high tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9751509 product image
1. Outer jacket: pressure extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Overall shield: flexible braiding of tinned copper wires. 3. Banding: plastic fleece 4. Filler: plastic yarn 5. Core insulation: mechanically high-quality, particularly low-capacity TPE mixture 6. Conductor: particularly bend-resistant design made from bare copper wires 7. Element banding: plastic foil 8. Shield film: aluminium-coated plastic foil 9. Element shield: flexural-resistant braiding of tinned copper wires. 10. Strain relief: high tensile strength centre element
  • Do zastosowań ze średnimi obciążeniami
  • Płaszcz zewnętrzny z PVC
  • Ekranowane
  • Odporny na olej
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9751509
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa