Kabel serwo readycable® odpowiedni dla Siemens 6FX_002-5DN05, kabel przedłużający, PVC 10xd

MAT9751544 product image
igus-icon-lupe
1. Płaszcz zewnętrzny: wytłaczana ciśnieniowo, olejoodporna mieszanka PVC 2. Ekran ogólny: elastyczny oplot z ocynowanych przewodów miedzianych. 3. Wiązanie: włóknina z tworzywa sztucznego 4. Wypełniacz: przędza z tworzywa sztucznego 5. Izolacja żyły: mieszanka TPE o wysokiej jakości mechanicznej i wyjątkowo niskiej pojemności 6. Przewodnik: wyjątkowo odporna na zginanie konstrukcja wykonana z nieizolowanych drutów miedzianych 7. Wiązanie elementu: folia z tworzywa sztucznego 8. Folia ekranu: powlekana aluminium folia z tworzywa sztucznego 9. Ekran elementu: odporny na zginanie oplot z ocynowanych drutów miedzianych. 10. Mocowanie przewodów: element środkowy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9751544 product image
1. Płaszcz zewnętrzny: wytłaczana ciśnieniowo, olejoodporna mieszanka PVC 2. Ekran ogólny: elastyczny oplot z ocynowanych przewodów miedzianych. 3. Wiązanie: włóknina z tworzywa sztucznego 4. Wypełniacz: przędza z tworzywa sztucznego 5. Izolacja żyły: mieszanka TPE o wysokiej jakości mechanicznej i wyjątkowo niskiej pojemności 6. Przewodnik: wyjątkowo odporna na zginanie konstrukcja wykonana z nieizolowanych drutów miedzianych 7. Wiązanie elementu: folia z tworzywa sztucznego 8. Folia ekranu: powlekana aluminium folia z tworzywa sztucznego 9. Ekran elementu: odporny na zginanie oplot z ocynowanych drutów miedzianych. 10. Mocowanie przewodów: element środkowy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
  • Do zastosowań ze średnimi obciążeniami
  • Płaszcz zewnętrzny z PVC
  • Ekranowane
  • Odporny na olej
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9751544
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa