readycable® servo cable suitable for Motor Power Company 00310801065x, basic cable, PVC, 7.5xd

MAT9753902 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded oil resistant PVC compound 2. High flexural strength braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. Extremely high flexural strength pair braided copper shield 5. Power cores with control elements stranded around high tensile strength core cord 6. High flexural strength special conductor
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9753902 product image
1. Pressure extruded oil resistant PVC compound 2. High flexural strength braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. Extremely high flexural strength pair braided copper shield 5. Power cores with control elements stranded around high tensile strength core cord 6. High flexural strength special conductor
  • Do ciężkich zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny z PVC
  • Odporne na oleje (zgodnie z normą DIN EN 50363-4-1)
  • Bez silikonu
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Ekran ogólny
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9753902

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa