readycable® dual cable suitable for Siemens 6FX3_02-7CN01, basic cable, PVC 10xd

MAT9761586 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Foil taping over the outer layer 4. Extremely flexurally strong braided pair copper shield 5. Power cores wound with control elements and high tensile strength elements 6. Flexurally strong conductor
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9761586 product image
1. Pressure-extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Foil taping over the outer layer 4. Extremely flexurally strong braided pair copper shield 5. Power cores wound with control elements and high tensile strength elements 6. Flexurally strong conductor
  • Do zastosowań ze średnimi obciążeniami
  • Płaszcz zewnętrzny z PVC
  • Ekranowane
  • Odporny na olej
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitMAT9761586

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa