readycable® data cable suitable for Heidrive 14-007-051-62 M23, basic cable, PUR 7.5xd

MAT9823911 product image
igus-icon-lupe
1. Low-adhesion, highly abrasion-resistant PUR-based mixture 2. Extremely flexurally strong, tinned copper braided shield 3. Foil taping over the external layer 4. 2 cores each wound with short pitch length 5. Very finely stranded special conductor
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9823911 product image
1. Low-adhesion, highly abrasion-resistant PUR-based mixture 2. Extremely flexurally strong, tinned copper braided shield 3. Foil taping over the external layer 4. 2 cores each wound with short pitch length 5. Very finely stranded special conductor
  • Do ciężkich zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny z PUR
  • Ekran ogólny
  • Olejoodporne (zgodnie z DIN EN 50363-10-2)
  • Odporne na nacięcia
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Nie zawierają PVC
  • Odporność na UV
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9823911

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa