Przewód sygnałowy readycable® według normy Siemens 6FX_002-2DC20, przedłużacz, PUR 10 x d

MAT9841531 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure extruded PUR mixture 2. Banding: plastic fleece 3. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires 4. Banding: plastic foil 5. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture 6. Conductor: very finely stranded special conductor in highly flexible version made of tinned copper wires. 7. Strain relief: high tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9841531 product image
1. Outer jacket: pressure extruded PUR mixture 2. Banding: plastic fleece 3. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires 4. Banding: plastic foil 5. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture 6. Conductor: very finely stranded special conductor in highly flexible version made of tinned copper wires. 7. Strain relief: high tensile strength centre element
  • Do zastosowań ze średnimi obciążeniami
  • Płaszcz zewnętrzny z PUR
  • Olejoodporne (zgodnie z DIN EN 50363-10-2)
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Offshore
  • Odporne na chłodziwo
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Ekran ogólny
  • Odporne na nacięcia
  • Nie zawierają PVC
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9841531
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa