Przewód sygnałowy readycable® odpowiedni do modelu Siemens 6FX8002-2CF20, przewód podstawowy PUR 10xd

MAT9841563 product image
igus-icon-lupe
1. Płaszcz zewnętrzny: wytłaczana pod ciśnieniem, mieszanka PUR 2. Wiązanie: Włóknina syntetyczna 3. Ekran ogólny: niezwykle elastyczny oplot wykonany z ocynowanych drutów miedzianych 4. Wiązanie: folia z tworzywa sztucznego 5. Ekran elementu: wyjątkowo elastyczna warstwa wykonana z ocynowanych drutów miedzianych 6. Płaszcz elementu: mieszanka TPE o wysokiej jakości mechanicznej 7. Izolacja żyły: mieszanka TPE o wysokiej jakości mechanicznej 8. Przewodnik: bardzo cienko pleciony, specjalny przewodnik, o szczególnie odpornej na zginanie konstrukcji wykonanej z ocynowanych drutów miedzianych. 9. Mocowanie przewodów: element środkowy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9841563 product image
1. Płaszcz zewnętrzny: wytłaczana pod ciśnieniem, mieszanka PUR 2. Wiązanie: Włóknina syntetyczna 3. Ekran ogólny: niezwykle elastyczny oplot wykonany z ocynowanych drutów miedzianych 4. Wiązanie: folia z tworzywa sztucznego 5. Ekran elementu: wyjątkowo elastyczna warstwa wykonana z ocynowanych drutów miedzianych 6. Płaszcz elementu: mieszanka TPE o wysokiej jakości mechanicznej 7. Izolacja żyły: mieszanka TPE o wysokiej jakości mechanicznej 8. Przewodnik: bardzo cienko pleciony, specjalny przewodnik, o szczególnie odpornej na zginanie konstrukcji wykonanej z ocynowanych drutów miedzianych. 9. Mocowanie przewodów: element środkowy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
  • Do zastosowań ze średnimi obciążeniami
  • Płaszcz zewnętrzny z PUR
  • Olejoodporne (zgodnie z DIN EN 50363-10-2)
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Offshore
  • Odporne na chłodziwo
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Ekran ogólny
  • Odporne na nacięcia
  • Nie zawierają PVC
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitMAT9841563
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa