readycable® signal cable suitable for Motor Power Company 00310801050x, basic cable, PUR, 10xd

MAT9843901 product image
igus-icon-lupe
1. Low-adhesion, highly abrasion-resistant PVC-based compound 2. Extremely flexurally strong, tinned braided copper shield 3. Film banding over the outer layer 4. Mechanically high-quality TPE compound 5. Ultra-fine stranded special conductor
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9843901 product image
1. Low-adhesion, highly abrasion-resistant PVC-based compound 2. Extremely flexurally strong, tinned braided copper shield 3. Film banding over the outer layer 4. Mechanically high-quality TPE compound 5. Ultra-fine stranded special conductor
  • Do zastosowań ze średnimi obciążeniami
  • Płaszcz zewnętrzny z PUR
  • Ekran ogólny
  • Odporny na działanie oleju i chłodziwa
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Nie zawiera PVC i halogenów
  • Odporne na nacięcia
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9843901

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa