Serwoprzewód readycable® według normy Siemens 6FX_002-5DS64, przewód podstawowy, PUR 10 x d

MAT9851539 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, PUR mixture 2. Extremely flexurally strong braid made of tinned copper wires 3. Synthetic fleece 4. Mechanically high-quality, especially low-capacitance TPE mixture 5. Especially flexurally strong version made of bare copper wires 6. Plastic yarn 7. Plastic foil 8. Aluminium-covered plastic foil 9. Flexurally strong braid made of tinned copper wires 10. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9851539 product image
1. Pressure-extruded, PUR mixture 2. Extremely flexurally strong braid made of tinned copper wires 3. Synthetic fleece 4. Mechanically high-quality, especially low-capacitance TPE mixture 5. Especially flexurally strong version made of bare copper wires 6. Plastic yarn 7. Plastic foil 8. Aluminium-covered plastic foil 9. Flexurally strong braid made of tinned copper wires 10. High tensile strength centre element
  • Do zastosowań ze średnimi obciążeniami
  • Płaszcz zewnętrzny z PUR
  • Ekranowane
  • Odporny na działanie oleju i chłodziwa
  • Odporne na nacięcia
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie zawiera PVC i halogenów
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9851539
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa