Serwoprzewód readycable® odpowiedni dla Siemens 6FX_002-5DN01, przewód podstawowy, PUR 10xd

MAT9851589 product image
igus-icon-lupe
1. Wytłaczana ciśnieniowo mieszanka PUR 2. Bardzo wytrzymały na zginanie oplot z ocynowanych drutów miedzianych 3. Włóknina syntetyczna 4. Mieszanka TPE o wysokiej jakości mechanicznej i niskiej pojemności elektrycznej 5. Szczególnie odporna na zginanie wersja z nieosłoniętych drutów miedzianych 6. Polimerowa przędza 7. Polimerowa folia 8. Polimerowa folia pokryta aluminium 9. Odporny na zginanie oplot z ocynowanych drutów miedzianych 10. Rdzeń o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9851589 product image
1. Wytłaczana ciśnieniowo mieszanka PUR 2. Bardzo wytrzymały na zginanie oplot z ocynowanych drutów miedzianych 3. Włóknina syntetyczna 4. Mieszanka TPE o wysokiej jakości mechanicznej i niskiej pojemności elektrycznej 5. Szczególnie odporna na zginanie wersja z nieosłoniętych drutów miedzianych 6. Polimerowa przędza 7. Polimerowa folia 8. Polimerowa folia pokryta aluminium 9. Odporny na zginanie oplot z ocynowanych drutów miedzianych 10. Rdzeń o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
  • Do zastosowań ze średnimi obciążeniami
  • Płaszcz zewnętrzny z PUR
  • Ekranowane
  • Odporny na działanie oleju i chłodziwa
  • Odporne na nacięcia
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie zawiera PVC i halogenów
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitMAT9851589
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa