readycable® servo cable suitable for Moog CB05708-001-030, basic cable PUR 10xd

MAT9853301 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, PUR mixture 2. Extremely flexurally strong braid made of tinned copper wires 3. Synthetic fleece 4. Mechanically high-quality, especially low-capacitance TPE mixture 5. Especially flexurally strong version made of bare copper wires 6. Plastic yarn 7. Plastic foil 8. Aluminium-covered plastic foil 9. Flexurally strong braid made of tinned copper wires 10. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9853301 product image
1. Pressure-extruded, PUR mixture 2. Extremely flexurally strong braid made of tinned copper wires 3. Synthetic fleece 4. Mechanically high-quality, especially low-capacitance TPE mixture 5. Especially flexurally strong version made of bare copper wires 6. Plastic yarn 7. Plastic foil 8. Aluminium-covered plastic foil 9. Flexurally strong braid made of tinned copper wires 10. High tensile strength centre element
  • Do zastosowań wiążących się ze średnimi obciążeniami
  • Płaszcz zewnętrzny: PUR
  • Olejoodporne zgodnie z DIN EN 50363-10-2
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Offshore
  • Odporne na chłodziwo
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Brak odporności na oleje
  • Ekran ogólny
  • Nie zawierają PVC
  • Klasa chainflex®: 4.2.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9853301
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Karol Lenkiewicz
Karol Lenkiewicz

igus-icon-phone+48 728 350 275

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00