readycable® dual cable suitable for Siemens 6FX3_02-7CN01, basic cable, PUR 10xd

MAT98615140 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, oil-resistant PUR mixture 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Foil taping over the outer layer 4. Extremely flexurally strong braided pair copper shield 5. Power cores stranded with control elements and high tensile strength elements 6. Flexurally strong conductor
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT98615140 product image
1. Pressure-extruded, oil-resistant PUR mixture 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Foil taping over the outer layer 4. Extremely flexurally strong braided pair copper shield 5. Power cores stranded with control elements and high tensile strength elements 6. Flexurally strong conductor
  • Do zastosowań ze średnimi obciążeniami
  • Płaszcz zewnętrzny z PUR
  • Ekranowane
  • Odporny na działanie oleju i chłodziwa
  • Odporne na nacięcia
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie zawiera PVC i halogenów
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitMAT98615140

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa