Przewód transmisji danych readycable® odpowiedni dla Heidrive 14-007-051-60 M23, przewód podstawowy, TPE 6,8xd

MAT9923910 product image
igus-icon-lupe
1. Z wytłaczaną pod ciśnieniem mieszanką TPE 2. Pleciony ekran miedziany o wysokiej wytrzymałości na zginanie 3. Wytłaczane, z wypełnieniem międzyżyłowym 4. Dwie plecione żyły o wyjątkowo krótkiej długości skoku 5. Wyjątkowo wytrzymały na zginanie przewodnik pleciony z cienkich drucików
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9923910 product image
1. Z wytłaczaną pod ciśnieniem mieszanką TPE 2. Pleciony ekran miedziany o wysokiej wytrzymałości na zginanie 3. Wytłaczane, z wypełnieniem międzyżyłowym 4. Dwie plecione żyły o wyjątkowo krótkiej długości skoku 5. Wyjątkowo wytrzymały na zginanie przewodnik pleciony z cienkich drucików
  • Do najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Ekran ogólny
  • Odporne na oleje (zgodnie z DIN EN 60811-404), odporne na oleje biologiczne (zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB, przetestowane przez DEA)
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Nie zawierają PVC
  • Odporność na UV
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9923910

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa