readycable® data cable suitable for Heidrive 14-007-051-67 M23, basic cable, TPE 6.8xd

MAT9923912 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded TPE compound 2. High flexural strength braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. 2 cores each stranded with short pitch length 5. Flexurally extra strong fine stranded conductor
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9923912 product image
1. Pressure extruded TPE compound 2. High flexural strength braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. 2 cores each stranded with short pitch length 5. Flexurally extra strong fine stranded conductor
  • Do najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Ekran ogólny
  • Odporne na oleje (zgodnie z DIN EN 60811-404), odporne na oleje biologiczne (zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB, przetestowane przez DEA)
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Nie zawierają PVC
  • Odporność na UV
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9923912

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa