Przewód BUS'owy readycable® odpowiedni dla B&R iX67CA0E41.xxxx, przewód podstawowy TPE 12,5 x d

MAT9930105 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure extruded, flame-retardant TPE mixture Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Shield film: aluminium-coated plastic foil 4. Inner jacket: pressure-extruded, gusset-filling TPE mixture 6. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture (according to bus specification) 7. Conductor: fine-wire strand in especially bending-stable version consisting of bare copper wires<br /> 
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9930105 product image
1. Outer jacket: pressure extruded, flame-retardant TPE mixture Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Shield film: aluminium-coated plastic foil 4. Inner jacket: pressure-extruded, gusset-filling TPE mixture 6. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture (according to bus specification) 7. Conductor: fine-wire strand in especially bending-stable version consisting of bare copper wires<br /> 
• Profinet
• Struktura czwórki gwiazdowej
• Do zastosowań w prowadnikach kablowych
• Płaszcz zewnętrzny z TPE
• Płaszcz zewnętrzny w kolorze żółto-zielonym
• Współczynnik gięcia 12,5xd
• Ekran ogólny
• Odporne na oleje i niepodtrzymujące palenia
• Gwarancja 10 milionów podwójnych cykli
  • Gwarancja do 4 lat
  • igus-icon-lieferzeitMAT9930105
    InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

    Konsultacje

    Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

    Konsultacje i dostawa