Przewód impulsowy enkodera readycable® według normy Baumüller 198966 (15 m), podstawowy przewód impulsowy enkodera, PUR 10 x d

MAT9940222 product image
igus-icon-lupe
  • Do zastosowań ze średnimi obciążeniami
  • Płaszcz zewnętrzny z PUR
  • Olejoodporne (zgodnie z DIN EN 50363-10-2)
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Offshore
  • Odporne na chłodziwo
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Ekran ogólny
  • Odporne na nacięcia
  • Nie zawierają PVC
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9940222
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa