Przewód resolwerowy readycable® według normy Jetter Cable Nr 523, przewód podstawowy, TPE 6,8 x d

MAT9941809 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure-extruded, halogen-free TPE mixture<br />2. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires.<br />3. Inner Jacket: pressure extruded gusset-filling TPE mixture<br />4. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture<br />5. Conductor: fine stranded wire conductor made of bare copper wires that are particularly resistant to bending<br />6. Strain relief: high tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9941809 product image
1. Outer jacket: pressure-extruded, halogen-free TPE mixture<br />2. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires.<br />3. Inner Jacket: pressure extruded gusset-filling TPE mixture<br />4. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture<br />5. Conductor: fine stranded wire conductor made of bare copper wires that are particularly resistant to bending<br />6. Strain relief: high tensile strength centre element
  • Do najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Ekran ogólny
  • Odporne na oleje (zgodnie z DIN EN 60811-404), odporne na oleje biologiczne (zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB, przetestowane przez DEA)
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Nie zawierają PVC
  • Odporność na UV
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9941809
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa