Przewód silnikowy readycable® według normy Kollmorgen / Danaher Motion 89918 (5 m), przewód podstawowy, TPE 7,5 x d, bez halogenów

MAT9960621 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, halogen-free TPE mixture 2. Extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Mechanically high-quality, particularly low-capacity TPE mixture 5. Particularly flexible version made of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9960621 product image
1. Pressure-extruded, halogen-free TPE mixture 2. Extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Mechanically high-quality, particularly low-capacity TPE mixture 5. Particularly flexible version made of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
  • Do najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Ekran ogólny
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Odporność na promieniowanie UV: Wysoka
  • Odporne na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), odporne na oleje biologiczne (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przetestowane przez DEA)
  • Nie zawierają PVC
  • CFRIP®
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitMAT9960621
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa