drylin® E lead screw stepper motor and encoder, stranded wires with JST connector, NEMA 8

MOT-ST-20-L-C-A product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-20-L-C-A product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-20-L-C-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-20-L-C-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
drylin® E lead screw stepper motor and encoder, stranded wires with JST connector, NEMA 8
drylin® E lead screw stepper motor and encoder, stranded wires with JST connector, NEMA 8
drylin® E lead screw stepper motor and encoder, stranded wires with JST connector, NEMA 8
drylin® E lead screw stepper motor and encoder, stranded wires with JST connector, NEMA 8
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installation size: NEMA8/flange dimension 20mm
  • Protection class: IP40
  • Holding torque: 0.026Nm
  • Nominal current: 0.6A
  • Motor connections: stranded wires with JST connector, encoder with JST connector
igus-icon-lieferzeitMOT-ST-20-L-C-A

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

igus-icon-phone+48 22 316 36 33

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00