Usługa konfiguracji i uruchomienia robotyki: bezstresowe rozpoczęcie automatyzacji
Wybrałeś rozwiązanie automatyzacji, ale nie wiesz, jak je wdrożyć? Aby pomóc zmaksymalizować korzyści z inwestycji, oferujemy usługę konfiguracji i uruchomienia. Usiądź wygodnie, podczas gdy nasi eksperci zajmą się kompletną instalacją początkową, w tym kontrolą działania w miejscu docelowym. Oto kroki, których możesz się spodziewać:
Dostawa: Twoje zamówienie zostanie wysłane do Ciebie elegancko zapakowane. W zależności od poziomu zapasów,
odbywa się to w ciągu kilku dni. Ekonomiczna automatyzacja zaczyna się od pierwszego kroku: prostego i ekonomicznego zamawiania i dostarczania komponentów.
Montaż: nasi eksperci rozpoczynają od montażu komponentów mechanicznych.
Roboty, obudowa, efektory końcowe — wszystko jest ze sobą połączone, aby zagwarantować płynny ruch.
Uruchomienie: w celu sprawdzenia funkcjonalności robot jest uruchamiany za pomocą standardowego programu testowego. Nie reprezentuje to jednak jeszcze konkretnej sekwencji ruchów.
Sprawdzanie: na końcu wszystko jest sprawdzane. Zarówno reakcja za pośrednictwem komputera, jak i ruchy mechaniczne oraz płynne działanie ruchów.
Każdy najmniejszy szczegół jest sprawdzany przed rzeczywistym użyciem.
Gotowe do pracy: Układ kinematyczny i akcesoria są teraz gotowe do użycia w docelowym środowisku. Od tego momentu masz dwie opcje: możesz samodzielnie zająć się integracją lub możesz polegać na ekspercie ds. integracji. Również w tym zakresie oferujemy kompetentne wsparcie naszej sieci partnerskiej. Czy potrzebujesz wsparcia wykraczającego poza konfigurację i uruchomienie? Chętnie zajmiemy się koordynacją wszelkich dalszych kwestii związanych z integracją — skorzystaj z usługi Ekonomicznej automatyzacji
"bez obaw".
Nasza sieć integratorów zapewnia dostęp do sprawdzonych ekspertów w dziedzinie automatyzacji. Każdy partner igus automation zrealizował już projekty dla klientów końcowych i zdobył duże doświadczenie w stosowaniu produktów igus. Ponadto wspieramy każdego partnera w zakresie automatyzacji poprzez szkolenia i naszą wiedzę specjalistyczną za pośrednictwem naszego wewnętrznego serwisu technicznego. W ten sposób współpracujemy z Tobą, aby znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie.
Typowe usługi integracyjne to:
- Integracja
systemu sterowania z istniejącymi maszynami
- Konfiguracja
i uruchomienie robota
- Integracja
technologii wizyjnych lub czujników
Dzięki naszej usłudze konfiguracji i uruchomienia sprawiamy, że automatyzacja jest bezstresowa i nieskomplikowana. Wybierzmy drogę do bardziej wydajnych procesów!
Więcej informacji można znaleźć na stronie usługi konfiguracji i uruchomienia.