Cobot ReBeL 4 DOF

REBEL-4DOF-03 product image
igus-icon-lupe

Informacja o produkcie

  • Liczba osi: 4
  • Ładowność (maks.): 3 kg
  • Powtarzalność: ± 1 mm
  • Zasięg: maks. 495 mm
  • Zasięg nominalny: 350 mm
  • Dynamika przy nośności 500 g: min. 7 podniesień/min.
  • Masa netto: 6,2 kg
  • Możliwy obszar zastosowania: robotyka usługowa, przygotowanie funkcji cobota
  • System sterowania: Plug and Play
igus-icon-lieferzeitREBEL-4DOF-03