Uchwyt ręczny dla igus Robot Control z joystickiem
Uchwyt ręczny to urządzenie do obsługi oprogramowania igus Robot Control. Jest kompatybilny ze wszystkimi robotami igus, które mogą być sterowane za pomocą oprogramowania igus Robot Control. Wygodna obsługa umożliwia łatwą obsługę użytkownikom leworęcznym i praworęcznym.
Dzięki instalacji plug & play, podłączenie w szafie sterowniczej jest łatwe do wykonania i nie wymaga dodatkowego okablowania. Jednostka sterująca może być używana uniwersalnie i jest również łatwa w użyciu dla początkujących bez wcześniejszej wiedzy.
Uchwyt ręczny może być używany do odczytywania różnych wartości, poruszania robotem za pomocą ruchu przegubowego lub liniowego oraz do uruchamiania robota. Zapisane programy mogą być ładowane, wybierane i odtwarzane.
Precyzyjna obsługa
Obsługa jest szybka i łatwa dzięki joystickowi i 3,4-calowemu wyświetlaczowi dotykowemu.
Środowisko pracy
Obudowa ochronna urządzenia ręcznego zapewnia maksymalną ochronę w razie upadku.
Prosta transmisja danych
Zintegrowany przewód danych o długości 1,5 metra umożliwia prostą instalację plug&play w oprogramowaniu igus Robot Control.
System sterowania
igus Robot Control umożliwia proste, intuicyjne programowanie i sterowanie robotami, ułatwiając rozpoczęcie pracy z automatyką. Modułowa konstrukcja umożliwia sterowanie różnymi układami kinematycznymi igus, takimi jak roboty delta. Robot delta może być sterowany bezpośrednio z wykorzystaniem wszystkich jego zalet za pomocą naszego systemu sterowania robotami igus®.
Bezpłatne, bezlicencyjne oprogramowanie igus Robot Control jest zintegrowane z systemem sterowania i dzięki temu wykorzystuje jednolitą koncepcję obsługi oraz spójne usługi komunikacyjne dla wielu komponentów systemu. Wiąże się to z mniejszym wysiłkiem związanym z planowaniem projektu i szybszym uruchomieniem.
Oprogramowanie igus Robot Control nie jest częścią składową i może być opcjonalnie zakupione u nas. Nadrzędny system sterowania nie jest konieczny.