SCARA robot 4 DOF with cladding

RL-SCR-3101 product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-3101 product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-3101 product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-3101 product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-3101 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconRL-SCR-3101 video
igus-icon-lupe
1 od 6
SCARA robot 4 DOF with cladding
SCARA robot 4 DOF with cladding
SCARA robot 4 DOF with cladding
SCARA robot 4 DOF with cladding
SCARA robot 4 DOF with cladding
SCARA robot 4 DOF with cladding
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Product information

  • Payload: 2 kg
  • Reach: 560 or 600 mm
  • Reach along the Z-axis: 500 mm
  • Degrees of freedom: 4
  • Speed: 20 picks/minute
  • Minimum service life: 2.5 million cycles
  • IP Protection Class IP45, splash-proof
igus-icon-lieferzeitRL-SCR-3101

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Radosław Sobociński
Radosław Sobociński

igus-icon-phone+48 692 460 718

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00