Suwnica trójosiowa Apiro

LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe
1 od 3
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image

Informacja o produkcie

  • Nośność do 1,5 kg
  • Obszar roboczy do 625 x 625 x 625 mm 
  • Stopnie swobody: 3
  • Prędkość: do 0,1 m/s
  • Dokładność powtarzania ± 0,5 mm
  • Min. żywotność: 500 tys. cykli
  • Lżejsze niż konwencjonalne roboty suwnicowe igus
Dostępne opcjonalnie
  • Inne rozmiary na zamówienie
  • Prowadniki kablowe (nie wchodzą w zakres dostawy)
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-RG-625-625-250-0100
No controller