Liniowe roboty suwnicowe
Firma igus oferuje suwnice robotów jako suwnice obszarowe, liniowe i przestrzenne do szerokiej gamy zadań. Suwnice igus zawierają wstępnie skonfigurowane moduły liniowe Apiro i osie liniowe z silnikami krokowymi igus, a także wszystkie komponenty wymagane do samodzielnego montażu.
Przykłady zastosowań
Typowe zastosowania naszych przestrzennych robotów suwnicowych to zadania typu pick&place, pobieranie z przenośnika taśmowego i układanie w stosy w przestrzeni trójwymiarowej. W większości przypadków przestrzenny robot suwnicowy stanowi platformę, na której nasi klienci budują swoje aplikacje. W połączeniu z chwytakiem lub przyssawką, zadania związane z pobieraniem mogą być realizowane bardzo szybko.
System sterowania
System sterowania igus Robot Control umożliwia proste i intuicyjne sterowanie i programowanie robotów, ułatwiając rozpoczęcie pracy z automatyką. Modułowa konstrukcja umożliwia sterowanie różnymi układami kinematycznymi igus, na przykład robotami delta. Robot suwnicowy może być sterowany bezpośrednio przez nasz system sterowania robotami igus® ze wszystkimi jego zaletami.
Bezpłatne i niewymagające licencji oprogramowanie igus Robot Control jest zintegrowane z systemem sterowania, dzięki czemu wykorzystuje jednolitą koncepcję obsługi i spójne usługi komunikacyjne dla wielu komponentów systemu. Oznacza to mniej wysiłku związanego z planowaniem projektu i szybsze uruchomienie.
Oprogramowanie igus Robot Control nie jest częścią artykułu i można je nabyć u nas opcjonalnie. Kontroler główny nie jest konieczny.
Akcesoria opcjonalne
Inicjatory, przewody połączeniowe, prowadniki kablowe i jednostki sterujące są dostępne na życzenie.
Dalsze informacje
Maksymalny udźwig wynosi do 1,5 kg. Powoduje to duże obciążenie silnika osi Z i zwiększa jego zużycie. Jeśli nie masz pewności, czy możesz używać produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, skontaktuj się z nami. Dzięki projektowi technicznemu możemy zaoferować różne rozmiary o skoku do 625 mm i udźwigu 1,5 kg. Skontaktuj się z nami lub skorzystaj z naszego konfiguratora portali (Beta).