- W pełni zintegrowana szafa sterownicza z CE
- Plug and Play do bezpośredniego zastosowania
- Dla pojedynczych osi, portali liniowych, dwuosiowych, przestrzennych i robotów delta
- Instalacja oprogramowania bądź aplikacja nie jest konieczna
Zmień język :
Gotowy do natychmiastowego użycia
Sterownik silnika dryve oferuje możliwość podłączenia do sieci lub bezpośrednio do jednostki sterującej (PC lub PLC) za pomocą kabla sieciowego. Poniżej można uzyskać dostęp do sterowania bezpośrednio przez przeglądarkę internetową bez konieczności instalowania oprogramowania. Pozwala to na wprowadzenie ustawień w ciągu zaledwie minuty.
Przyjazne dla użytkownika elementy sterujące
Korzystając z łatwego do zrozumienia interfejsu przeglądarki, można skonfigurować ścieżki ruchu, pozycje, prędkości i czasy pracy osi liniowej bez wcześniejszej wiedzy. Nawet powtarzalne ruchy, znane jako "pętle", można ustawić w ciągu zaledwie kilku sekund. Funkcja uczenia umożliwia łatwe dostosowanie pozycji za pomocą jednego kliknięcia.
Zgodność ze standardami przemysłowymi
Wykorzystanie standardowych protokołów komunikacyjnych, takich jak CANopen lub Modbus TCP jako bramy, sprawia, że integracja z przemysłowymi urządzeniami sterującymi, takimi jak Siemens S7 lub Beckhoff, jest niezwykle nieskomplikowana. Dzięki dziesięciu cyfrowym wejściom i pięciu wyjściom, komunikacja z przemysłowymi urządzeniami sterującymi jest tak łatwa, jak podłączenie do niedrogich modułów open source, takich jak Arduino lub Raspberry Pi.
Zaawansowana technologia
dryve obsługuje różne typy silników, w tym silniki DC, EC i krokowe, zarówno w pętli otwartej, jak i zamkniętej. Napięcie zasilania, wynoszące do 48 V, zapewnia wysokie prędkości obrotowe silnika. Potężny prąd znamionowy 7 A i imponujący prąd szczytowy 21 A umożliwiają mocne i dynamiczne ruchy.
Więcej informacji: Wiki