Złącza przyłączeniowe PMAFIX VND — proste — szare

I-SVND-M12MGT product image
igus-icon-lupe
I-SVND-M12MGT technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
I-SVND-M12MGT product image
I-SVND-M12MGT technical drawing
  • Wysokogatunkowy preparowany poliamid
  • Samogasnące, wolne od halogenów, fosforu i kadmu
  • Znakomita odporność na uderzenia
  • Zakres temperatur: od -40°C do +105°C; krótkotrwale: do +160°C
  • Zakres dostawy IP66(VND): ze wstępnie zmontowanymi uniwersalnymi zamkami zabezpieczającymi (AFN2), IP68(VNV): z owalnymi zamkami (OVN2), uszczelnieniem tuby i uszczelnieniem gwintu (NVN3, SVN4)
  • Gwint PG
  • Gwint metryczny
  • Kolor: czarny
igus-icon-lieferzeitI-SVND-M12MGT
M12x1,5
7
Gwint metryczny; standard zapewniający najwyższą kompatybilność
IP66