Złącza przyłączeniowe PMAFIX VWD, kąt 90° — szare

I-SVWD-P07MGT-11 product image
igus-icon-lupe
I-SVWD-P07MGT-11 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
I-SVWD-P07MGT-11 product image
I-SVWD-P07MGT-11 technical drawing
  • Wysokogatunkowy preparowany poliamid
  • Samogasnące
  • Wolne od halogenów, fosforu i kadmu
  • Wyjątkowa odporność na uderzenia Zakres temperatur: -40°C do +105°C; krótkotrwale: +160°C
  • IP66 (VWD): Montaż z fabrycznie zamontowanymi uniwersalnymi zamkami zabezpieczającymi (AFN2)
  • IP68 (VWV): Złączka z owalnym zamkiem (OVN2), uszczelką tuby i gwintu (NVN3, SVN4)
  • Kolor: szary
igus-icon-lieferzeitI-SVWD-P07MGT-11
PG07
7
PG
IP66