2-axis delta robot | Workspace 400 or 700 mm

DLE-ZR-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0001 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-ZR-0001 video
igus-icon-lupe
1 od 8
2-axis delta robot | Workspace 400 or 700 mm
2-axis delta robot | Workspace 400 or 700 mm
2-axis delta robot | Workspace 400 or 700 mm
2-axis delta robot | Workspace 400 or 700 mm
2-axis delta robot | Workspace 400 or 700 mm
2-axis delta robot | Workspace 400 or 700 mm
2-axis delta robot | Workspace 400 or 700 mm
2-axis delta robot | Workspace 400 or 700 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Product information
  • Up to 60 picks/min.
  • Load capacity 5 kg 
  • For precision requirements of 0.5 mm
  • At speeds up to max. 3.0 m/s
  • Max. acceleration: 60 m/s²

Optionally available

igus-icon-lieferzeitDLE-ZR-0001
400
No controller
60

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Radosław Sobociński
Radosław Sobociński

igus-icon-phone+48 692 460 718

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00