3-axis Delta robot | Workspace 360 or 600 mm

DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
1 od 6
3-axis Delta robot | Workspace 360 or 600 mm
3-axis Delta robot | Workspace 360 or 600 mm
3-axis Delta robot | Workspace 360 or 600 mm
3-axis Delta robot | Workspace 360 or 600 mm
3-axis Delta robot | Workspace 360 or 600 mm
3-axis Delta robot | Workspace 360 or 600 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Product information
  • Up to 60 picks/min.
  • For loads up to 5 kg
  • For precision requirements of 0.5 mm
  • At speeds up to max. 3.0 m/s
  • Max. acceleration: 60 m/s²

Optionally available

igus-icon-lieferzeitDLE-DR-0005
360
Assembly kit in compact transport box
Without motors / without control
60

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Radosław Sobociński
Radosław Sobociński

igus-icon-phone+48 692 460 718

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00