Robot liniowy | DLE-LG-0013 | Obszar roboczy 2500 x 500 mm

DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
1 od 3
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image

Informacja o produkcie

  • Obszar roboczy 2500 x 750 mm
  • Nośność do 5 kg
  • Prędkość: do do 0,5 m/s
  • Powtarzalność ±0,5 mm


Dostępne opcjonalnie

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0013-AC-2500-500
Silnik krokowy
0.5
No controller