Robot liniowy pokojowy | DLE-RG-0012 | Obszar roboczy 800 x 800 x 500 mm

DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
1 od 4
Robot liniowy pokojowy | DLE-RG-0012 | Obszar roboczy 800 x 800 x 500 mm
Robot liniowy pokojowy | DLE-RG-0012 | Obszar roboczy 800 x 800 x 500 mm
Robot liniowy pokojowy | DLE-RG-0012 | Obszar roboczy 800 x 800 x 500 mm
Robot liniowy pokojowy | DLE-RG-0012 | Obszar roboczy 800 x 800 x 500 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informacja o produkcie

  • Ładowność do 5,0 kg
  • Obszar roboczy 800 x 800 x 500 mm
  • Stopnie swobody: 3
  • Prędkość: do 0,5 m/s
  • Powtarzalność ± 0,5 mm


Dostępne opcjonalnie

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0012-AC-800-800-500
Silnik krokowy
0.5
No controller