Robot liniowy pokojowy | DLE-RG-0014 | Obszar roboczy 500 x 500 x 200 mm

DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
1 od 4
Robot liniowy pokojowy | DLE-RG-0014 | Obszar roboczy 500 x 500 x 200 mm
Robot liniowy pokojowy | DLE-RG-0014 | Obszar roboczy 500 x 500 x 200 mm
Robot liniowy pokojowy | DLE-RG-0014 | Obszar roboczy 500 x 500 x 200 mm
Robot liniowy pokojowy | DLE-RG-0014 | Obszar roboczy 500 x 500 x 200 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informacja o produkcie

  • Nośność do 10,0 kg
  • Obszar roboczy 500 x 500 x 200 mm
  • Stopnie swobody: 3
  • Prędkość osi X i Y do 0,5 m/s
  • Prędkość osi Z (osi wrzeciona) maks. 20 mm/s
  • Powtarzalność ± 0,5 mm


Dostępne opcjonalnie

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0014-AC-500-500-200
Silnik krokowy
0.5
No controller