igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Materiał elementu ślizgowego: iglide® J200
- Typ montażu: Obręcze gwintowane
- Rozmiar montażowy: 27
- Nośność statyczna: 112 funtów (500 N))
igus-icon-lieferzeitNW-12-27-80-LLYZ
80
Kierunek YZ
Przedstawiamy wózek prowadzący drylin N o rozmiarze montażowym 27, wyposażony w wytrzymały element ślizgowy iglidur J200. Zaprojektowany z gwintowanymi obręczami do łatwego montażu, ten wózek prowadzący oferuje niezwykłą nośność 112 funtów (500 N). Idealny do różnych zastosowań, łączy w sobie niezawodność i wydajność, dzięki czemu jest niezbędnym elementem projektów. Wybierz wózek prowadzący drylin N, aby uzyskać płynną i niezawodną pracę.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem