igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Materiał elementu ślizgowego: iglidur® Jiglidur
- Typ montażu: Otwory przelotowe
- Rozmiar montażowy: 27
- Nośność statyczna: 112 funtów (500 N))
igus-icon-lieferzeitNW-01-27-LLYZ
20
40
Kierunek YZ
Discover the drylin® N guide carriage in installation size 27 with an iglidur® J sliding element. This high-quality guide carriage offers a load capacity of up to 500N and is easy to install due to the plain holes. It is ideal for applications that require durability and reliability. Rely on the quality of drylin® for your projects.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem