igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Materiał elementu ślizgowego: iglidur® Jiglidur
- Typ montażu: Obręcze gwintowane
- Rozmiar montażowy: 17
- Nośność statyczna: 11 funtów (50 N))
igus-icon-lieferzeit-dotNW-02-17
20
brak
Nr art.
Przedstawiamy wózek prowadzący drylin N, rozmiar montażowy 17, wyposażony w element ślizgowy iglidur J. Ten innowacyjny wózek został zaprojektowany z myślą o łatwym montażu za pomocą gwintowanych obręczy, zapewniając bezpieczne dopasowanie. Dzięki nośności statycznej wynoszącej 11 funtów (50 N), zapewnia niezawodną wydajność podczas realizacji projektów. Wózek prowadzący drylin N to idealny wybór dla osób poszukujących trwałości i wydajności.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem