- Materiał elementu ślizgowego: iglidur® Jiglidur
- Typ montażu: Otwory przelotowe
- Rozmiar montażowy: szerokość szyny 27 mm
- Nośność statyczna: 112 funtów (500 N))
Zmień język :
Przedstawiamy wózek pryzmatyczny drylin N, zaprojektowany z myślą o płynnym i niezawodnym ruchu. Wózek w rozmiarze 27 jest wyposażony w element ślizgowy iglidur J, zapewniający trwałość i niskie tarcie. Dzięki typowi montażu, który pozwala na łatwą instalację za pomocą otworów, idealnie pasuje do szyny o szerokości 27 mm. Wózek ten jest w stanie wytrzymać obciążenie statyczne do 112 funtów, dzięki czemu idealnie nadaje się do różnych zastosowań, w których wydajność i wytrzymałość mają kluczowe znaczenie. Ulepsz swoją konfigurację dzięki temu wysokowydajnemu rozwiązaniu ślizgowemu.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem