drylin W miniature linear carriage WW | Made of stainless steel

WW-06-20-T415-ES2-A160 product image
igus-icon-lupe
WW-06-20-T415-ES2-A160 product image
igus-icon-lupe
WW-06-20-T415-ES2-A160 product image
igus-icon-lupe
WW-06-20-T415-ES2-A160 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
drylin W miniature linear carriage WW | Made of stainless steel
drylin W miniature linear carriage WW | Made of stainless steel
drylin W miniature linear carriage WW | Made of stainless steel
drylin W miniature linear carriage WW | Made of stainless steel
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Simple installation and cleaning thanks to monoblock design
  • Complete system from a single source
  • Same connection dimensions as miniature size 15 with recirculating ball bearing. Matching double rails made of stainless steel
  • 100 % elimination of lubrication. No washing out of grease in the cleaning process
igus-icon-lieferzeitWW-06-20-T415-ES2-A160
iglidur® A160

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

igus-icon-phone+48 728 866 598

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00