Nakrętka śruby pociągowej wykonana z igliduru® A180 - zgodna z FDA dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznegoNasza nakrętka pociągowa wykonana z wysokowydajnego polimeru iglidur® A180 jest zgodna z FDA i nadaje się do zastosowań o niskich i średnich obciążeniach w bezpośrednim środowisku lub w kontakcie z żywnością lub lekami, a także wilgocią. Inne zalety to:
► Zgodność z FDA - do kontaktu z żywnością
► Zgodność z rozporządzeniem (UE) nr 10/2011
► Zakres stosowania do +90°C górnej temperatury długotrwałego stosowania
► Dopuszczalny stały nacisk powierzchniowy w gwintach 0 - 3,5 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Wszystkie nasze nakrętki do śrub pociągowych są wykonane z odpornych na zużycie polimerów iglidur® o wysokiej wydajności. Dostępnych jest siedem różnych standardowych materiałów do różnych celów: iglidur J - wysoka wydajność przy wszystkich prędkościach, iglidur J350 - do temperatur do +150°C, iglidur A180 - zgodny z FDA dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, iglidur E7 - do dużych prędkości przy niskich obciążeniach, iglidur R - antyoscylacyjny i antywibracyjny, iglidur J200 - najlepszy partner dla aluminium i iglidur W300 - do ciężkich zastosowań.
Zapewnia to następujące korzyści:
► W 100%bezsmarowe i bezobsługowe
► Trwałość i wytrzymałość w niekorzystnych warunkach
► Odporność chemiczna i brak pleśni
► Cicha i bezwibracyjna praca
► Bez PTFE
► Zgodność A180 z normą FDA
► Wytrzymałość na wysokie obciążenia
► Długotrwałe użytkowanie w zakresie temperatur od -20°C do +150°C
Materiał bazowy jest dodatkowo wzmocniony włóknami technicznymi lub wypełniaczami. Smary stałe to mikroskopijne cząsteczki osadzone w milionach maleńkich komór materiału. Jest to wystarczające, aby wystarczająco nasmarować bezpośrednie otoczenie i zmniejszyć tarcie systemu. Dodatki te znacząco stabilizują nasze nakrętki śrub pociągowych, zapewniając odporność na zużycie.
Oprócz szerokiego wyboru standardowych materiałów dla technologii śrub pociągowych, igus oferuje również szeroką gamę wariantów samej geometrii nakrętek śrub pociągowych:
Cylindryczne nakrętki śrub pociągowychCylindryczne nakrętki śrub pociągowych z powierzchnią oporowąNakrętki kołnierzoweNakrętki kołnierzowe z powierzchnią oporowąGeometria nakrętek do dużych obciążeńCylindryczne nakrętki śrubowe formowane wtryskowoFormowane wtryskowo nakrętki śrub pociągowych z kołnierzem