igus-icon-lupe
- Napięcie robocze: 10-30 VDC
- Maks. prąd przełączania: 200 mA
- Maks. częstotliwość przełączania: 4000
- Stopień ochrony: IP67
igus-icon-lieferzeitINI-AS-I-015-B-AA
Kabel o długości 2 m, 3-żyłowy
Normalne zamknięcie (NC)
PNP
Wyłącznik zbliżeniowy, znany również jako wyłącznik krańcowy lub wyłącznik referencyjny , służy do ograniczania długości przesuwu osi liniowych z kombinacją wzmacniacza mocy , a przede wszystkim do ich ochrony. Są one również niezbędne do bazowania z enkoderami inkrementalnymi. Przełączniki zbliżeniowe z metalową obudową są dostępne z otwieraczem i 2-metrowym kablem połączeniowym . Ponadto rozróżnia się wyjście przełączające PNP i NPN . Biegun dodatni jest przełączany na wyjściu PNP , a biegun ujemny jest przełączany na wyjściu NPN.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem