wyłącznik zbliżeniowy drylin® E - wyłącznik krańcowy i referencyjny z metalową obudową i mechanicznym stykiem przełącznym

INI-AC-F-025-I-AA product image
igus-icon-lupe
  • Napięcie robocze: 48 V DC/250 V AC
  • Maks. prąd przełączania: 1000/6000 mA
  • Maks. częstotliwość przełączania: 0,25
  • Stopień ochrony: IP50
igus-icon-lieferzeitINI-AC-F-025-I-AA
płaskie połączenie/połączenie do lutowania
mechaniczny styk przełączający
nie

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa