wyłącznik zbliżeniowy drylin® E - wyłącznik krańcowy i referencyjny w obudowie polimerowej

INI-AB-I-025-E-AB product image
igus-icon-lupe
  • Napięcie robocze: 10-30 VDC
  • Maks. prąd przełączania: 100 mA
  • Maks. częstotliwość przełączania: 3000
  • Stopień ochrony: IP67
igus-icon-lieferzeitINI-AB-I-025-E-AB
Kabel o długości 2 m, 3-żyłowy
Normalne zamknięcie (NC)
NPN

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa