igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Zamknięta oprawa łozyskowa z anodowanego aluminium
- Absorpcja momentu obrotowego do 5 Nm
- Odporny na moment obrotowy element ślizgowy wykonany z iglidur® J
igus-icon-lieferzeitQJRM-05-20
20
The drylin Q QJRM pillow block is a closed housing made from anodised aluminium. It has torque-resistant sliding elements made of iglidur J. In addition, the drylin Q pillow block is particularly lightweight and corrosion-free, which makes it ideal for use in various industrial environments.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem