Przemysłowe przewody Profinet, PUR, złącze A: d-kodowane gniazdo proste M12, złącze B: d-kodowany sworzeń prosty M12, 12,5 xd

MAT904125442 product image
igus-icon-lupe
  • Do zastosowań wiążących się ze średnimi obciążeniami
  • Płaszcz zewnętrzny z PUR
  • Ekran ogólny
  • Odporne na chłodziwo
  • Odporne na nacięcia
  • Olejoodporne (zgodnie z DIN EN 50363-10-2)
  • Do 4 lat gwarancji
igus-icon-lieferzeit-dotMAT904125442
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa